Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iBH

20A Non-isolated SMT Point of Load
iBH

La serie iBH è una delle terze generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2+ compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 20,3 x 11.4mm ed eroga 20A (67% in più dei modelli iBF) sia da ingressi nominali 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 96%.

Caratteristiche

  • DOSA Compatible Footprint
  • Constant Switching Frequency
  • No External Loop Tuning Components Needed
  • Excellent Transient Response

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iBH12020A007V-007-R 80 4V / 20A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitore DC-DC Point of Load fornisce 20A da tensioni bus di 5V e 12V
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie iBH è una delle terze generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2+ compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 20,3 x 11.4mm ed eroga 20A (67% in più dei modelli iBF) sia da ingressi nominali 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 96%.

Ulteriori risorse

PAGE TOP