Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

+39 02 61 29 38 63 info.italia@it.tdk-lambda.com

Convertitori DC-DC

iEA

67W-78W Eighth Brick DC-DC converters

La serie iEA di convertitori DC-DC di TDK-Lambda formato standard industriale 1/8 brick da 66W a 78W è disponibile con potenze che vanno da 3.3 a 28V e ingressi da 36 a 75V. Grazie al basso numero di componenti e al design single-board open-frame, fornisce migliori prestazioni elettriche e termiche con reale potenza utilizzabile.

Caratteristiche

  • 36-75V Inputs
  • Up to 25A Output
  • High efficiency - greater than 89%
  • Meets basic insulation spacing requirements
  • Industry Standard Through-Hole Footprint

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iEA48015A050V-000-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iEA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iEA48007A120V-000-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iEA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iEA4W004A120V-003-R 48 12V / 6.5A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iEA48007A120V-005-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iEA48005A150V-001-R 67.5 15V / 4.5A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iEA48004A180V-001-R 67.5 18V / 3.75A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iEA48003A280V-001-R 74.76 28V / 2.67A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie iEA di convertitori DC-DC di TDK-Lambda formato standard industriale 1/8 brick da 66W a 78W è disponibile con potenze che vanno da 3.3 a 28V e ingressi da 36 a 75V. Grazie al basso numero di componenti e al design single-board open-frame, fornisce migliori prestazioni elettriche e termiche con reale potenza utilizzabile.

Ulteriori risorse

PAGE TOP