Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iBA

8A POL DC-DC converters

a serie iBA è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Questo prodotto misura 20.3 x 11.4mm ed eroga fino a 8A sia da un ingresso nominale 3.3V che 5V. L'efficienza a pieno carico è del 94%

Caratteristiche

  • 3, 5 and 12V Inputs
  • 8A Output
  • Surface Mountable
  • High Efficiency

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-000-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-001-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-000-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-001-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-000-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-001-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-000-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-001-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-000-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-001-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-000-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-001-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-000-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-001-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-000-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBA05008A008V-001-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
Key : non consigliati per i nuovi design

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

a serie iBA è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Questo prodotto misura 20.3 x 11.4mm ed eroga fino a 8A sia da un ingresso nominale 3.3V che 5V. L'efficienza a pieno carico è del 94%

Ulteriori risorse

PAGE TOP