Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

+39 02 61 29 38 63 info.italia@it.tdk-lambda.com

Convertitori DC-DC

iQG

300-504W Quarter Brick DC-DC converters

Progettato per applicazioni ATCA e Test & Misurazioni che richiedono molta potenza in ambienti termici impegnativi, i convertitori quarter brick iQG hanno un livello di efficienza del 94,5% e una tensione di uscita di 9,6V o 12V per pilotare convertitori point of load. La serie offre una potenza reale eccezionalmente elevata e in grado di fornire più corrente in ambienti con temperature elevate rispetto ai convertitori della concorrenza. E' disponibile un baseplate per il raffreddamento a conduzione naturale o per l'utilizzo con un dissipatore per migliorare ulteriormente la potenza di uscita.

Caratteristiche

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • High Operating Efficiency (up to 94.5%)
  • Through Hole Mounting
  • Low Profile (13.21mm with baseplate)
  • 1500VDC Basic Isolation

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iQG48047A096V-1D1-R 450 9.6V / 47A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48025A120V-101-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48025A120V-009-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48025A120V-109-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48033A120V-109-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48033A120V-1D9-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48033A120V-101-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48033A120V-1D1-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48033A120V-009-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48042A120V-109-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iQG48042A120V-1U9-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitori quarter brick 504W con potenza utile eccezionalmente elevata
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Progettato per applicazioni ATCA e Test & Misurazioni che richiedono molta potenza in ambienti termici impegnativi, i convertitori quarter brick iQG hanno un livello di efficienza del 94,5% e una tensione di uscita di 9,6V o 12V per pilotare convertitori point of load. La serie offre una potenza reale eccezionalmente elevata e in grado di fornire più corrente in ambienti con temperature elevate rispetto ai convertitori della concorrenza. E' disponibile un baseplate per il raffreddamento a conduzione naturale o per l'utilizzo con un dissipatore per migliorare ulteriormente la potenza di uscita.

Ulteriori risorse

PAGE TOP