Siete qui  :  home  ››  prodotti  ››  alimentatori ac-dc

In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Alimentatori AC-DC

Per le applicazioni broadcast, di comunicazione e audio professionali, l'affidabilità e le prestazioni degli alimentatori sono fondamentali. Gli alimentatori TDK-Lambda sono adatti a questi ambienti esigenti, con una durata eccezionale e un'efficienza senza pari. Progettati per soddisfare i rigorosi standard del settore, i nostri alimentatori garantiscono un funzionamento ininterrotto, un migliore filtraggio del rumore e una gestione termica ottimale. Che si tratti di trasmissione ad alta frequenza, di reti di comunicazione senza interruzioni o di un'uscita audio pulita, le nostre soluzioni di alimentazione sono progettate per offrire prestazioni costanti e di alta qualità. Affidati a noi per la fornitura della potenza necessaria per supportare le tue applicazioni critiche con un'affidabilità incrollabile.

Scegli tra la nostra gamma di Alimentatori AC-DC elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.

Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.

Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
MU Series
NUOVO MODELLO
600W/1500W 1U Modular power supply
600W 1.5kW 1 a 13 outputs
D1SE
NUOVO MODELLO
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
CUT
NUOVO MODELLO
35W to 100W Low Profile Triple Output Power Supplies
35W 100W 3 outputs
PFE
NUOVO MODELLO
300W - 1800W AC-DC Power Module
300W 1.8kW 1 output
TPS
NUOVO MODELLO
2040W-4600W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
2.04kW 4.6kW 1 a 2 outputs
HWS3000G
NUOVO MODELLO
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
HFE
NUOVO MODELLO
1600-3500W 1U Hot Swap Front End Power Supply
1.6kW 3.5kW 1 output
GUS
NUOVO MODELLO
Compact Industrial Power Supplies
350W 1kW 1 output
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
120W 960W 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 500-1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
CUS800M, CUS1000M e CUS1200M
680W to 1200W AC-DC Power Supplies
680W 1.2kW 1 output
QM
550W - 2000W Modular power supply
550W 2kW 1 a 18 outputs
NV-Power Configurable
Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies
180W 180W 1 a 5 outputs
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
ZWS-C
10-50W Single Output, High Reliability Power Supplies
10W 60W 1 output
CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
30W 60W 1 output
DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
25W 300W 1 output
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power Solutions
480W 900W 1 a 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular Solutions
300W 900W 1 a 10 outputs
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
200.4W 254.4W 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
KAS
4W Wide AC-DC Input PCB-Mount Power Supplies
4W 4W 1 output
DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
120W 480W 1 output
KPSB
5-25W AC-DC Board Mount Power Supplies
5W 25W 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
DT
150W AC-DC External Power Supplies
140W 150W 1 output
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
300W 600W 1 output
KWS-A
Single Output 5W to 25W AC-DC PCB-Mount Power Supplies
5W 26.4W 1 output
KMS-A
15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
15W 60W 1 output
CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
348W 420W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
EFE-M
300W - 400W medical AC-DC digital power supplies
200W 400W 1 a 3 outputs
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supply
350W 1.15kW 8 outputs
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output
KPSA
5W - 15W Board Mount Power Supplies
4W 15W 1 output
EFE
300W - 400W Digital AC-DC power supplies
300W 400W 1 a 2 outputs

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

TPS

Gli alimentatori AC-DC industriali serie TPS offrono una potenza di uscita fino a 4600W in un formato 2U con ingresso trifase. Le funzionalità includono uscite singole o doppie, la programmazione di tensione e di corrente, comando on/off a distanza, sensing remoto, alimentazione ausiliaria di standby, comunicazione PMBus, built in ORing FET e ampio range di temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C. Il modello TPS4000 è progettato anche per soddisfare gli standard in riferimento ad urti e vibrazioni.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

HFE

Sviluppata come serie standard di alimentatori ad alta efficienza, hot-swap, front end, la serie HFE è disponibile in tre tagli di potenza, 1600W, 2500W e la nuova generazione di 3500W, con singola tensione di uscita da 12, 24, 32 o 48V a seconda del modello. Per ogni modello sono disponibili unità rack 1U da 19'' (versione a 5 slot compatibile con i moduli HFE1600, 4 slot per i moduli HFE2500 e HFE3500). L'interfaccia di comunicazione PMbus™ è di serie sul modello HFE3500 e opzionale sui modelli HFE1600 e 2500.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

MU Series

La serie MU è disponibile in un case in alluminio raffreddato a ventola 1U e offre 2 modelli (MU4 e MU6) con livelli di potenza in uscita compresi tra 600W e 1200W con ingresso a bassa tensione e tra 800W e 1500W con ingresso ad alta tensione, con efficienze fino al 94%. Il sistema brevettato di controllo intelligente della ventola riduce la velocità di rotazione della stessa, producendo un rumore acustico di soli 36dBA*.

Sono disponibili diversi moduli con potenze nominali da 96W a 1008W per uscita, che offrono una gamma continua di tensioni da 3,3V a 105,6V.

Con un isolamento tra ingresso a terra di 1 MOPP (1,5kVac), tra ingresso a uscita di 2 MOPP (4kVac) e tra uscita a terra di 1 MOPP (1,5kVac) ed un’ampia selezione di opzioni di standby e di controllo, tra cui una interfaccia PMBus™, la gamma MU è certificata per applicazioni medicali e industriali ed è supportata da una garanzia di 7 anni.

Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/ES 60601-1 e IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UK CA e CE per le direttive Bassa Tensione, EMC e RoHS. Le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B sulle emissioni condotte e radiate e soddisfano gli standard IEC60601-1-2 Edizione 4 e IEC 61000-4 sull'immunità.

Scopri la serie MU

* A seconda della configurazione, condizioni nominali di 25°C, 115Vac/240Vac e 80% di potenza dell'unità.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GUS

La serie compatta di alimentatori AC-DC a uscita singola GUS è disponibile con uscite a 12V, 24V, 36V e 48V, offre una soluzione di alimentazione economica in un ingombro ridotto e può erogare fino a 350, 600 o 1000W.

Il GUS350 è raffreddato per convezione naturale e i GUS600 e 1000 hanno una ventola di raffreddamento integrata.

Tutti i modelli sono disponibili con opzione di accensione/spegnimento remoto. È possibile raggiungere un'efficienza fino al 95,5% (a seconda del modello).

Certificate per la sicurezza secondo IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UKCA e CE per le basse tensioni, EMC e direttive RoHS, le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B per le emissioni condotte e radiate..

Sono in aggiunta conformi alle norme IEC 61010-1 e IEC 62477-1 (OVC III)

Le applicazioni tipiche includono test & measurement, sistemi di test automatici, broadcast e apparecchiature industriali e di automazione in generale.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

D1SE

La serie D1SE rappresenta una soluzione economicamente vantaggiosa per gli utenti che necessitano di un alimentatore affidabile. Con potenze di uscita di 120W, 240W e 480W, è possibile adattare in modo flessibile l'alimentatore a un'ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie all'utilizzo di semiconduttori di ultima generazione, questi alimentatori monofase non solo riducono il consumo energetico, ma ottimizzano anche il rapporto tra prestazioni ed efficienza in termini di costi, senza compromettere la qualità o l'affidabilità.

La serie D1SE fornisce una risposta coerente ai requisiti di un sistema in evoluzione. Oltre al funzionamento convenzionale con tensione AC, i dispositivi possono essere utilizzati in modo sicuro anche con tensione DC. Dotati di terminali push-in, possono essere montati in modo rapido e affidabile, riducendo così i tempi di installazione o addirittura consentendo l'automazione. Per applicazioni in ambienti difficili, sono disponibili modelli separati con circuiti stampati rivestiti. Il design compatto e la facilità di montaggio rendono la serie D1SE una scelta ottimale per molteplici tipologie di armadi di controllo, macchine e sistemi di produzione.

Scopri la serie D1SE

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP