Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

CSS65

40-150W medical AC-DC power supplies
Attention, ce produit a été abandonné. Nous vous recommandons: CSS  
CSS65

Les alimentations AC-DC de la série CSS certifiées pour les applications médicales sont disponibles avec deux formats standards de industrie 2"" x 4"" (40 à 60 W) ou 3"" x 5"" (150 W), leurs tensions de sortie s'étendent de 5 à 48 V. La CSS65 compense les chutes de tension dans les raccordements de sortie avec la fonction de télérégulaion (Senses) et la CSS150 peut être mis en marche/à l'arrêt à distance et affiche une consommation de courant à charge nulle inférieure à 0,5 W.

Caractéristiques

  • Wide Range AC Input
  • Low profile, Industry Standard Footprint
  • Global Safety Agency Compliance

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
CSS65-5 40 5V / 8A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
CSS65-12 60 12V / 5A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
CSS65-15 60 15V / 4A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
CSS65-19 65 19V / 3.43A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
CSS65-24 65 24V / 2.71A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
CSS65-36 65 36V / 1.81A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
CSS65-48 65 48V / 1.36A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Les alimentations AC-DC de la série CSS certifiées pour les applications médicales sont disponibles avec deux formats standards de industrie 2"" x 4"" (40 à 60 W) ou 3"" x 5"" (150 W), leurs tensions de sortie s'étendent de 5 à 48 V. La CSS65 compense les chutes de tension dans les raccordements de sortie avec la fonction de télérégulaion (Senses) et la CSS150 peut être mis en marche/à l'arrêt à distance et affiche une consommation de courant à charge nulle inférieure à 0,5 W.

Plus de Ressources

PAGE TOP