Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iJC

100A Non-isolated SMT Point of Load with PMBus™
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
iJC

Compatible PMBus ™, les convertisseurs DC-DC non isolés iJC 100A de type POL offrent beaucoup de flexibilité et  de possibilité de personnalisation. De dimensions réduites 28 x 35mm, l'iJC fonctionne sur un bus d’entrée de 8 à 14V et peut être programmé pour délivrer des tensions de sortie de 0.6V à 1.5V. La commande numérique s'adapte à une large gamme de capacités de charge externe avec une excellente stabilité, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe.

Caractéristiques

  • Only 1.5 in2 Board Space 
  • PMBusTM Compliant (Read & Write) 
  • Surface Mountable 
  • Digital Adaptive Control 
  • Parallel Operation with Current Sharing

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iJC12100A006V-002-R 150 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
iJC12100A006V-003-R 150 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Convertisseur 100A, Point Of Load à commande numérique compatible avec le protocole PMBus™
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Compatible PMBus ™, les convertisseurs DC-DC non isolés iJC 100A de type POL offrent beaucoup de flexibilité et  de possibilité de personnalisation. De dimensions réduites 28 x 35mm, l'iJC fonctionne sur un bus d’entrée de 8 à 14V et peut être programmé pour délivrer des tensions de sortie de 0.6V à 1.5V. La commande numérique s'adapte à une large gamme de capacités de charge externe avec une excellente stabilité, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP