Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

PAE (Legacy)

50W-100W Eighth Brick DC-DC converters
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: CN-A  
PAE (Legacy)

Avec un format standard de 1/8e de brique, les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 36 W à 100 W de la série PAE de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V et 5 V et des intensités pouvant atteindre 30 A. Tous les modèles sont disponibles avec les fonctions de réglage des sorties, d'une commande de mise en marche/à l'arrêt à distance et de redémarrage automatique après une surtension.

Caractéristiques

  • Industry Standard Package & Pin Out
  • RoHS Compliant
  • Output Currents up to 30A
  • Designed for Telecom Standards
  • Output Voltage Adjustment
  • Remote On/Off

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
PAE50S24-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAE50S24-6 50.4 6V / 8.4A
Eighth Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Avec un format standard de 1/8e de brique, les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 36 W à 100 W de la série PAE de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V et 5 V et des intensités pouvant atteindre 30 A. Tous les modèles sont disponibles avec les fonctions de réglage des sorties, d'une commande de mise en marche/à l'arrêt à distance et de redémarrage automatique après une surtension.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP