Dotée d'une large gamme de température de fonctionnement allant jusqu'à 85° C et de démarrage à -40°C, la deuxième génération KWS-A est idéale pour les applications industrielles difficiles. Ces alimentations moulées destinées à être montées sur circuit-imprimé ne nécessitent pas de connexion à la terre et sont disponibles en quatre niveaux de puissance de 5W, 10W, 15W et 25W. Le rendement atteint 88% et la consommation d'énergie sur charge nulle est inférieure à 0,5W.