La série iAH est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de troisième génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) compatible avec le standard DOSA-2+. La boucle de contrôle entièrement optimisée du produit présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charge dynamique, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 33 x 13,5 mm et délivre 40 A (100 % de plus que les modèles iAF) avec une entrée nominale de 5 ou 12 V, avec des niveaux de rendement atteignant 96 %.
Product Range Information
Cacher les détails
Afficher les détails
Part number |
Power (W) |
Outputs |
Construction |
Status |
View PDF datasheet |
iAH12040A007V-007-R |
28 |
0.7V / 40A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
Légende :
Produit courant