La série iCH est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de troisième génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) compatibles avec le standard DOSA-2+. La boucle de contrôle entièrement optimisée du produit présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charge dynamique, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 12,2 x 12,2 mm et délivre 12 A (200 % de plus que les modèles iCF) avec une entrée nominale de 5 V ou 12 V, avec des niveaux de rendement atteignant 97 %.
Product Range Information
Cacher les détails
Afficher les détails
Part number |
Power (W) |
Outputs |
Construction |
Status |
View PDF datasheet |
iCH12012A007V-007-R |
85 |
7V / 12A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
Légende :
Produit courant