Filtres CEM et Accessoires
iDQ
48VDC EMI Filters
Avec une intensité nominale de 10 A et une tension maximale de 75 V, ce filtre CEM pour montage sur circuit-imprimé offre d'excellentes performances en mode différentiel : il est idéal pour l'utilisation avec des convertisseurs DC-DC et permet de réduire la surface du circuit imprimé comparativement à un filtre en composants discrets. Avec la technologie des composants TDK, ce filtre atteint plus aisément la conformité aux normes FCC et CISPR. Un condensateur supplémentaire relié à la masse peut être ajouté pour améliorer encore les performances du mode standard.
Caractéristiques
Exceptional Differential Mode Performance
Surface or Through Hole Mount Versions
Very Compact Size
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/572276715_640.jpg
Avec une intensité nominale de 10 A et une tension maximale de 75 V, ce filtre CEM pour montage sur circuit-imprimé offre d'excellentes performances en mode différentiel : il est idéal pour l'utilisation avec des convertisseurs DC-DC et permet de réduire la surface du circuit imprimé comparativement à un filtre en composants discrets. Avec la technologie des composants TDK, ce filtre atteint plus aisément la conformité aux normes FCC et CISPR. Un condensateur supplémentaire relié à la masse peut être ajouté pour améliorer encore les performances du mode standard.