vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  convertisseurs dc-dc  ››  i6a

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

i6A

250W, 9-40V and 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converter

La série I6A est la solution idéale pour générer des tensions de sortie supplémentaires à fort courant à partie d'un bloc d'alimentation AC-DC de 12 ou 24 V à sortie unique, ces convertisseurs haut rendement intègrent le modèle de base I6A de 14 A, le modèle à large plage d’entrée I6A-4W de 20A et le I6A-N qui permet de créer des sorties négatives jusqu’à 8A. Avec un rendement allant jusqu’à 98%, ces convertisseurs 1/16ème de brique non isolés offrent une solution économique, avec des sorties ajustables de 3.3V à 24V (I6A), 3.3V à 15V (I6A-4W) et -3.3V à -30V (I6A-N).

La série I6A convient pour les applications médicales et industrielles, les communications, le test et mesure, le broadcasting et les équipements portables.

i6A

Caractéristiques

  • Step-down (Buck) Non-isolated POL Converter
  • 250W in a DIP 1/16th Brick or SIP Package
  • Wide 9 to 40Vdc and 9 to 53Vdc Input
  • Very high Efficiency up to 98%
  • Wide Output Adjustment of up to 3.3 to 40V
  • Minimal External Components Needed

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
i6A24008A033V-N01-R 75W -3.3Vdc - -30Vdc / 8Adc Open Frame pcb mount Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
i6A4W010A033V-001-R 250W 3.3Vdc - 40Vdc / 10Adc Open Frame pcb mount Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
i6A4W010A033V-0S1-R 250W 3.3Vdc - 40Vdc / 10Adc Open Frame pcb mount Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
i6A24014A033V-001-R 250W 3.3Vdc - 24Vdc / 14Adc Open Frame pcb mount Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
i6A4W020A033V-001-R 250W 3.3Vdc - 15Vdc / 20Adc Open Frame pcb mount Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
Part number
i6A24008A033V-N01-R
Power 75W
Outputs -3.3Vdc - -30Vdc / 8Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i6A4W010A033V-001-R
Power 250W
Outputs 3.3Vdc - 40Vdc / 10Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i6A4W010A033V-0S1-R
Power 250W
Outputs 3.3Vdc - 40Vdc / 10Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i6A24014A033V-001-R
Power 250W
Outputs 3.3Vdc - 24Vdc / 14Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i6A4W020A033V-001-R
Power 250W
Outputs 3.3Vdc - 15Vdc / 20Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

i6A videos

Range Overview Video

i6A 250W, 9-40V Input, Non-isolated DC-DC Converter Video

i6A FAQ

FAQ Video

Quels sont les bénéfices d’utiliser un convertisseur non-isolé de la série i6A ?

FAQ Video

Comment créer une alimentation multi-sorties avec un convertisseur Non-isolé de la série i6A 250W ?

FAQ Video

Quel est l’avantage de tester le convertisseur i6A Non-isolé sur un kit d’évaluation ?

FAQ Video

Puis-je remplacer un convertisseur DC-DC 1/16ème de brique par un convertisseur DC-DC i6A non isolé?

FAQ Video

Qu’est-ce que la série i6A?

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

i6A Téléchargements Techniques

i6A Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Convertisseur DC-DC 250 W non isolé au format SIP réduisant de 60 % la surface de carte occupée
Lire l'Article

La série de convertisseurs DC-DC non isolés à large plage d’entrée s'enrichit de nouveaux modèles
Lire l'Article

Convertisseurs DC/DC 250 W à tension de sortie réglable de 3,3 V à 24 V
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP