Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

PFE (Legacy)

300W - 700W AC-DC Power Module
Attention, ce produit a été abandonné. Nous vous recommandons: PFE  
PFE (Legacy)

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Caractéristiques

  • Low profile, small size
  • 100°C baseplate temperature
  • High power density
  • High efficiency
DISCONTINUED
WE RECOMMEND THE PFE-SA AS A REPLACEMENT

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
PFE300S-12 300 12V / 25A
Brick Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
PFE500S-12 396 12V / 33A
Brick Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
PFE300S-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
PFE500S-28 504 28V / 18A
Brick Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
PFE300S-48 302.4 48V / 6.3A
Brick Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
PFE500S-48 504 48V / 10.5A
Brick Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
PFE700S-48 714 51V / 14A
Brick Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Modules d'alimentation AC-DC « Full Brick » à haut rendement
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP