Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

DRF

120W-960W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
DRF

Grâce à sa conception thermique particulièrement soignée et à son excellent rendement, associés à une consommation en veille faible et à un rendement moyen supérieure à 87 %, cette série au boîtier très étroit est une solution parfaite pour les applications respectant une démarche d'écoconception et pour celles requérant des produits compacts à haut rendement. Les unités DRF dotées de toutes les fonctionnalités présentent une puissance de sortie de 120, 240, 480 et 960 W, ainsi qu'une capacité, à délivrer des pics de puissance de 150 %. De plus, elles peuvent fonctionner en parallèle, être mises en marche et arrêtées à distance et leur tension de sortie est également réglable à distance.

Caractéristiques

  • Excellent efficiency – up to 94%
  • Extremely narrow case
  • Market leading no load power consumption
  • ErP compliant
  • Remote On/Off
  • 24VDC output
  • Single phase input
  • 120W, 240W, 480W & 960W models
  • 150% peak power
  • 5 year warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
DRF120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRF240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRF480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRF960-24-1 960 24V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des alimentations compactes de 960W pour montage sur rail DIN offrent une puissance nominale de crête de 1 440 W et un rendement de 95 % pour une consommation en veille inférieure à 1 W
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Grâce à sa conception thermique particulièrement soignée et à son excellent rendement, associés à une consommation en veille faible et à un rendement moyen supérieure à 87 %, cette série au boîtier très étroit est une solution parfaite pour les applications respectant une démarche d'écoconception et pour celles requérant des produits compacts à haut rendement. Les unités DRF dotées de toutes les fonctionnalités présentent une puissance de sortie de 120, 240, 480 et 960 W, ainsi qu'une capacité, à délivrer des pics de puissance de 150 %. De plus, elles peuvent fonctionner en parallèle, être mises en marche et arrêtées à distance et leur tension de sortie est également réglable à distance.

Plus de Ressources

PAGE TOP