vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  alimentations programmables  ››  eva

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations Programmables

Attention : ce produit est en fin de vie. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

EVA

Programmable 2.4 kW power supply

Les modèles EVA2400 peuvent être programmés par l'intermédiaire des interfaces analogiques et RS232/485 intégrées, ainsi qu'une interface graphique utilisateur (GUI) sur PC. Ces modèles sont disponibles avec des tensions de sortie de 15 à 150 V, 30 à 300 V et 60 à 600 V avec les plages de réglage de l'intensité de sortie correspondantes de 0 à 16 A, 0 à 8 A et 0 à 4 A pour atteindre une puissance de sortie de 2,4 kW. Le système à 2U de haut peut fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et accepte une entrée monophasée de 170 à 265 Vac.

EVA

Caractéristiques

  • 2U high
  • Variable speed fans
  • Constant current & voltage control
  • Built-in RS-232 / RS-485 & analogue programming interfaces
  • Suitable for Li-ion and other intelligent battery charging systems
  • 5 year warranty

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
EVA150-16-A 2.4kW 150V / 16A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
EVA300-8-A 2.4kW 300V / 8A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
EVA600-4-A 2.4kW 600V / 4A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
Part number
EVA150-16-A
Power 2.4kW
Outputs 150V / 16A
Construction Enclosed
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
EVA300-8-A
Power 2.4kW
Outputs 300V / 8A
Construction Enclosed
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
EVA600-4-A
Power 2.4kW
Outputs 600V / 4A
Construction Enclosed
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

EVA Téléchargements Techniques

EVA Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Alimentation programmable industrielle 2,4 kW au format 2U
Lire l'Article

Un mot sur notre logiciel...

Afin de télécharger notre logiciel, vous devrez accepter les termes et les conditions générales décrites dans notre contrat de licence d'utilisateur.
Lire le CLUF

Logiciel

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP