Filtres CEM et Accessoires
R Series
0.5 to 1000A, 250 to 500VAC EMI Filters
Très vaste, cette série couvre une large palette d'applications industrielles ou médicales, y compris les modèles utilisant la technologie des noyaux amorphes qui apportent une protection contre les hautes impulsions de tension. Avec des intensités nominales de 0,5 A à 1 000 A, la série est disponible avec des entrées monophasées de 250 V ou triphasées de 500 V. Plusieurs options de montage sur châssis ou rail DIN (jusqu'à 30 A) sont proposées au choix, ainsi que les niveaux de courant de fuite pour les applications standard ou médicales.
Espace Nouveautés de TDK-Lambda
Des filtres CEM monophasés de 6 A à 30 A assurent une atténuation dans une large plage de fréquences
Lire l'Article
Des filtres CEM monophasés de 6 A à 30 A qui simplifient vos installations
Lire l'Article
Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series
Lire l'Article
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/740973411_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/681604380_640.jpg
Très vaste, cette série couvre une large palette d'applications industrielles ou médicales, y compris les modèles utilisant la technologie des noyaux amorphes qui apportent une protection contre les hautes impulsions de tension. Avec des intensités nominales de 0,5 A à 1 000 A, la série est disponible avec des entrées monophasées de 250 V ou triphasées de 500 V. Plusieurs options de montage sur châssis ou rail DIN (jusqu'à 30 A) sont proposées au choix, ainsi que les niveaux de courant de fuite pour les applications standard ou médicales.