Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

CPFE

Baseplate-cooled 500-1000W AC-DC power supplies
CPFE

Basés sur les Power Modules AC-DC de la série PFE de TDK-Lambda, ces blocs d'alimentation de 500 à 1 000 W sont dotés d'un dispositif de refroidissement par embase. Ainsi, la série CPFE peut fonctionner dans des environnements difficiles où aucun refroidissement par ventilateur n'est pas autorisé. Ces blocs de puissance sont revêtus d'un vernis les protégeant de la poussière, de l'humidité et d'autres contaminants, ce qui rend ce produit idéal pour les applications difficiles, en conditions poussiéreuses ou à l'extérieur. Ces unités sont conformes aux specifications MIL STD 461/462D CE102 EMC pour les applications de défense.

Caractéristiques

  • Universal Input
  • Baseplate cooled
  • No fan required
  • High Efficiency
  • Protective coating option
  • No minimum load
  • 2 Year Warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
CPFE1000F-12 720 12V / 60A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
CPFE1000F-28 1008 28V / 36A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
CPFE1000F-48 1008 48V / 21A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Les alimentations CA-CC sur embase à refroidir de TDK-Lambda fournissent 1000 W
Lire l'Article

Alimentation AC/DC 500 Watts sur embase à refroidir de TDK-Lambda
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Basés sur les Power Modules AC-DC de la série PFE de TDK-Lambda, ces blocs d'alimentation de 500 à 1 000 W sont dotés d'un dispositif de refroidissement par embase. Ainsi, la série CPFE peut fonctionner dans des environnements difficiles où aucun refroidissement par ventilateur n'est pas autorisé. Ces blocs de puissance sont revêtus d'un vernis les protégeant de la poussière, de l'humidité et d'autres contaminants, ce qui rend ce produit idéal pour les applications difficiles, en conditions poussiéreuses ou à l'extérieur. Ces unités sont conformes aux specifications MIL STD 461/462D CE102 EMC pour les applications de défense.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP