Avec des niveaux de puissance de sortie de 600 et 1 000 W, ces blocs d'alimentation plébiscités par leurs utilisateurs peuvent fonctionner sur une large plage de températures ambiantes allant de -40 °C (démarrage) à +74 C. Les ventilateurs de refroidissement asservis en température sont silencieux, atout important pour le matériel de test et mesure. En plus d'être conforme à la norme de sécurité IEC60950-1, le SWC1000L répond aux exigences de la certification médicale IEC 60601-1.