La série PAF au format ""Full Brick"" développés par TDK-Lambda offre un large choix de niveaux de puissance, de tensions d'entrée et de sortie. Ces convertisseurs robustes sont utilisés pour des applications très variées, notamment les communications et les équipements industriels et de défense. Avec des niveaux de puissance allant de 264 W à 702 W, les modules PAF sont disponibles avec des entrées de 18 à 36 V, 36 à 76 V ou 200 à 400 Vdc.