Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iHA

DC-DC Converter
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: iHG  PAH  
iHA

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caractéristiques

  • Standard Half Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • 1.2V 60A - 28V 16A Nominal Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • 1500VDC Basic Isolation
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
iHA48060A012V-001-R 72 1.2V / 60A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48060A015V-001-R 90 1.5V / 60A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48060A018V-001-R 108 1.8V / 60A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48060A025V-001-R 150 2.5V / 60A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48040A033V-001-R 132 3.3V / 40A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48060A033V-001-R 198 3.3V / 60A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48040A050V-001-R 200 5V / 40A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48013A240V-001-R 300 24V / 12.5A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA24008A280V-001-R 224 28V / 8A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48011A280V-001-R 308 28V / 11A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
iHA48016A280V-001-R 448 28V / 16A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP