Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

PXD

Isolated PCB mount DC-DC converters
PXD

Protégé sur les 6 faces par un boîtier en métal, ces convertisseurs de 10 à 30 W avec un encombrement de 2"" x 1"" couvrent les tensions d'entrée les plus courantes de 12 V, 24 V ou 48 V, soit en version 2:1, soit en version 4:1. Les modèles à sortie simple (3,3 V à 15 V) et double (5 V, 12 V ou 15 V) sont tous disponibles avec la fonction de mise en marche/à l'arrêt à distance par logique positive ou négative au choix, ainsi qu'avec la fonction d'ajustement en option.

Caractéristiques

  • Industry Standard Footprint
  • Six Sided Shielding
  • Agency Approved
  • 12V, 24V, and 48V Inputs

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
PXD30-24WD15 30 15V / 1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-48WD15 30 15V / -1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-12D15 20 15V / 0.667A
-15V / -0.667A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-48D15 20 15V / 0.667A
-15V / -0.667A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-24WD15 10 15V / 0.333A
-15V / -0.333A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-24WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-48WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-12D12 20 12V / 0.833A
-12V / -0.833A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-48D12 20 12V / 0.833A
-12V / -0.833A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-24WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-48WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-24WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-48WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD15-12D05 15 5V / 1.5A
-5V / -1.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD15-24D05 15 5V / 1.5A
-5V / -1.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD15-48D05 15 5V / 1.5A
-5V / -1.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-12S3P3 6.6 3.3V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-24S3P3 6.6 3.3V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-48S3P3 6.6 3.3V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-12S3P3 16.5 3.3V / 5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-24S3P3 16.5 3.3V / 5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-48S3P3 16.5 3.3V / 5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-24WS3P3 24.75 3.3V / 7.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-48WS3P3 24.75 3.3V / 7.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-24WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-48WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-12S05 20 5V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-24S05 20 5V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-48S05 20 5V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-24WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-48WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-24WS12 9.96 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-48WS12 9.96 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-24D12 20 12V / 0.833A
12V / 0.833A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-12S12 20.04 12V / 1.67A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-24S12 20.04 12V / 1.67A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-48S12 20.04 12V / 1.67A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-24WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-48WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-48WD15 10 15V / 0.333A
15V / 0.333A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-24D15 20 15V / 0.667A
15V / 0.667A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-24WS15 10.05 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD10-48WS15 10.05 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-12S15 19.95 15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-24S15 19.95 15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD20-48S15 19.95 15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-24WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXD30-48WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Protégé sur les 6 faces par un boîtier en métal, ces convertisseurs de 10 à 30 W avec un encombrement de 2"" x 1"" couvrent les tensions d'entrée les plus courantes de 12 V, 24 V ou 48 V, soit en version 2:1, soit en version 4:1. Les modèles à sortie simple (3,3 V à 15 V) et double (5 V, 12 V ou 15 V) sont tous disponibles avec la fonction de mise en marche/à l'arrêt à distance par logique positive ou négative au choix, ainsi qu'avec la fonction d'ajustement en option.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP