Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iBC

7A POL DC-DC converter
iBC

La série iBC est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de première génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) compatible avec le standard DOSA. Ce produit mesure 27,9 x 11,4 mm et délivre jusqu'à 7 A avec une entrée nominale de 12 V. Son rendement à pleine charge est de 93 %.

Caractéristiques

  • 3, 5 and 12V Inputs
  • 8A Output
  • Surface Mountable
  • High Efficiency

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iBC12007A008V-001-R 5.6 0.8V / 7A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs
iBC12007A008V-001-R 7 1V / 7A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs
iBC12007A008V-001-R 8.4 1.2V / 7A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs
iBC12007A008V-001-R 10.5 1.5V / 7A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs
iBC12007A008V-001-R 12.6 1.8V / 7A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs
iBC12007A008V-001-R 14 2V / 7A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs
iBC12007A008V-001-R 17.5 2.5V / 7A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs
iBC12007A008V-001-R 23.1 3.3V / 7A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs
iBC12007A008V-001-R 35 5V / 7A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

La série iBC est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de première génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) compatible avec le standard DOSA. Ce produit mesure 27,9 x 11,4 mm et délivre jusqu'à 7 A avec une entrée nominale de 12 V. Son rendement à pleine charge est de 93 %.

Plus de Ressources

PAGE TOP