Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

TH/TX

1U and 2U Front End Power supply
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
TH/TX

Ces alimentation à insertion à chaud (Hot Swap) et montées en rack 19"" de 1U et 2U de haut produisent de l'énergie de base pour une large palette d'applications. Les TH1200 sont disponibles avec des sorties de 12 V, 24 V et 48 V ; et le TH2500 avec une sortie de 48 V. Toutes les unités TH s'insèrent des racks d'une hauteur de 1U et disposent de cartes d'interface réseau. La série TX à entrée triphasée peut fournir une puissance de 10,8 kW à 24 V ou de 22,5 kW à 48 V. Jusqu'à trois modules TX peuvent être montés dans un rack de 2U de haut.

Caractéristiques

  • 12/24/48VDC output
  • 1U High (TH)
  • 2U High (TX)
  • Up to 21kW in 19" Rack
  • Hot Swap Capable
  • High Efficiency
Not recommended for new designs

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
THR4 0 0V / 0A
1U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
THR400 0 0V / 0A
1U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
THR4NIC 0 0V / 0A
Network Interface Card Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
THR4NIC12 0 0V / 0A
Network Interface Card Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
THR4NIC24 0 0V / 0A
Network Interface Card Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
THRBP 0 0V / 0A
Blanking Panel Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
TXR3 0 0V / 0A
2U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
TH120012 1200 12V / 100A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
TH120024 1200 24V / 50A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
TX375024 3600 24V / 150A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
TH120048 1200 48V / 25A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
TH200048 1920 48V / 40A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
TH250048 2400 48V / 50A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
TX500048 4800 48V / 100A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
TX750048 7200 48V / 150A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Ces alimentation à insertion à chaud (Hot Swap) et montées en rack 19"" de 1U et 2U de haut produisent de l'énergie de base pour une large palette d'applications. Les TH1200 sont disponibles avec des sorties de 12 V, 24 V et 48 V ; et le TH2500 avec une sortie de 48 V. Toutes les unités TH s'insèrent des racks d'une hauteur de 1U et disposent de cartes d'interface réseau. La série TX à entrée triphasée peut fournir une puissance de 10,8 kW à 24 V ou de 22,5 kW à 48 V. Jusqu'à trois modules TX peuvent être montés dans un rack de 2U de haut.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP