La série LZSA présente un ensemble unique de caractéristiques et de certifications de sécurité rarement trouvées dans les blocs d'alimentation standard vendus dans le commerce. Large plage de températures de service, conformité aux normes MIL-STD-810E pour les chocs et les vibrations et capacité de fonctionnement dans des atmosphères explosives : le bloc d'alimentation LZSA est idéal pour un très grand nombre d'applications. Il est également conforme au test des pics de tension en cas de surtension due à la foudre, selon la norme IEEE C62.41.