Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

ZWD

100W - 225W Dual Output AC-DC Power supplies
ZWD

Le réglage indépendant de chacune des deux sorties 5V et 24V de la ZWD permet un ajustement avec précision. Disponible dans trois niveaux de puissance, 100 W, 150 W et 225 W, la sortie 24 V affiche une puissance de crête de 200 %, idéale pour les imprimantes industrielles et les applications d'entraînement de moteur à courant continu. Les blocs d'alimentation ZWD sont refroidis par convection pour les applications où l'usage de ventilateurs n'est pas autorisée.

Caractéristiques

  • Dual Output
  • Low Profile
  • Universal Input
  • Power Factor Corrected

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
ZWD 100PAF-0524 100 5V / 5A
24V / 4A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWD 150PAF-0524 150 5V / 5A
24V / 6A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWD 225PAF-0524 225 5V / 5A
24V / 9A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Le réglage indépendant de chacune des deux sorties 5V et 24V de la ZWD permet un ajustement avec précision. Disponible dans trois niveaux de puissance, 100 W, 150 W et 225 W, la sortie 24 V affiche une puissance de crête de 200 %, idéale pour les imprimantes industrielles et les applications d'entraînement de moteur à courant continu. Les blocs d'alimentation ZWD sont refroidis par convection pour les applications où l'usage de ventilateurs n'est pas autorisée.

Plus de Ressources

PAGE TOP