Certifiée conforme à VDE 0160, norme pour équipements électroniques utilisés dans les installations électriques de puissance, la série JWT est idéale pour les applications industrielles. D'une fiabilité éprouvée, ces blocs d'alimentation fermés à triple sortie de 75 W et 100 W bénéficient d'une garantie de cinq ans. Les modèles JWT sont fournis avec un couvercle et un bornier à vis et sont conformes aux normes pour les compatibilités électromagnétiques par rayonnement et conduction de la classe B.