Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

HWS ME

30W - 1500W Single output medical power supplies
HWS ME

Avec la même garantie à vie limitée que les séries HWS15A-150A and HWS300-1500, les modèles « /ME » sont certifiés conformes à la norme IEC/EN/UL 60601-1 (isolation de base) pour les applications médicales. La série HWS/ME délivre des niveaux de puissance allant de 30 à 1 500 W et des tensions de sortie s'étalant de 5 V à 48 V.

Caractéristiques


Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
HWS30A-5/ME 30 5V / 6A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS50A-5/ME 50 5V / 10A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS100A-5/ME 100 5V / 20A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS150A-5/ME 150 5V / 30A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-5/ME 600 5V / 120A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS30A-12/ME 30 12V / 2.5A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS50A-12/ME 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS100A-12/ME 102 12V / 8.5A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS150A-12/ME 156 12V / 13A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS300-12/ME 324 12V / 27A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-12/ME 636 12V / 53A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS30A-15/ME 30 15V / 2A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS50A-15/ME 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS100A-15/ME 105 15V / 7A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS150A-15/ME 150 15V / 10A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-15/ME 645 15V / 43A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS30A-24/ME 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS50A-24/ME 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS100A-24/ME 108 24V / 4.5A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS150A-24/ME 156 24V / 6.5A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS300-24/ME 336 24V / 14A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-24/ME 648 24V / 27A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-24/ME 1104 24V / 46A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1500-24/ME 1560 24V / 65A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-36/ME 1105.2 36V / 30.7A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1500-36/ME 1512 36V / 42A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS30A-48/ME 31.2 48V / 0.65A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS50A-48/ME 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS100A-48/ME 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS150A-48/ME 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS300-48/ME 336 48V / 7A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-48/ME 624 48V / 13A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-48/ME 1104 48V / 23A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1500-48/ME 1536 48V / 32A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Avec la même garantie à vie limitée que les séries HWS15A-150A and HWS300-1500, les modèles « /ME » sont certifiés conformes à la norme IEC/EN/UL 60601-1 (isolation de base) pour les applications médicales. La série HWS/ME délivre des niveaux de puissance allant de 30 à 1 500 W et des tensions de sortie s'étalant de 5 V à 48 V.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP