Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

ZPSA

20W, 40W, 60W & 100W Low Profile AC-DC Power supplies
ZPSA

Avec un profil plus bas et une meilleure efficacité, la série ZPSA est la deuxième génération des alimentations à sortie unique de 20, 40, 60 et 100 W de TDK-Lambda. Les tensions de sortie disponibles sont les plus courantes, de 3,3 à 48 V. La ZPSA20 a un encombrement de 2"" x 3,5"", la ZPSA40/60 de 2"" x 4"" et la ZPSA100 est disponible avec les dimensions classique de 3"" x 5"".

Caractéristiques

  • Single output 20W, 40W and 60W models
  • Very low height profile
  • Output voltages from 3.3V to 48Vdc
  • Industry standard 2 x 4 inch package (20W 2 x 3.5 inch)
  • Universal AC input
  • Temperature range 0°C to 70°C

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
ZPSA20-3R3 14.52 3.3V / 4.4A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-3R3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-3R3 26.4 3.3V / 8A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA20-5 22 5V / 4.4A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-5 40 5V / 8A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA100-5 100 5V / 20A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA20-9 21.6 9V / 2.4A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-9 40.05 9V / 4.45A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-9 60.03 9V / 6.67A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA100-9 100.8 9V / 11.2A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA20-12 21.6 12V / 1.8A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-12 40.08 12V / 3.34A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-12 60 12V / 5A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA100-12 100.8 12V / 8.4A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA20-15 21 15V / 1.4A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-15 40.05 15V / 2.67A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-15 60 15V / 4A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA100-15 100.5 15V / 6.7A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA100-18 100.8 18V / 5.6A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA20-24 21.6 24V / 0.9A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-24 40.08 24V / 1.67A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-24 60 24V / 2.5A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA100-24 100.8 24V / 4.2A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-28 40.04 28V / 1.43A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-28 59.92 28V / 2.14A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-30 39.9 30V / 1.33A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-30 60 30V / 2A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-36 39.96 36V / 1.11A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-36 60.12 36V / 1.67A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA40-48 40.032 48V / 0.834A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA60-48 60 48V / 1.25A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZPSA100-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

100W low profile power supplies
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Avec un profil plus bas et une meilleure efficacité, la série ZPSA est la deuxième génération des alimentations à sortie unique de 20, 40, 60 et 100 W de TDK-Lambda. Les tensions de sortie disponibles sont les plus courantes, de 3,3 à 48 V. La ZPSA20 a un encombrement de 2"" x 3,5"", la ZPSA40/60 de 2"" x 4"" et la ZPSA100 est disponible avec les dimensions classique de 3"" x 5"".

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP