Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

KPS

AC-DC Power supply
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: KPSA  
KPS

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caractéristiques

  • Small Size & Lightweight
  • PC Board Mountable
  • Low Cost
  • Universal Input Voltage

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
KPS5-3 4.125 3.3V / 1.25A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS10-3 8.25 3.3V / 2.5A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS15-3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS5-5 5 5V / 1A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS10-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS15-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS5-12 5.04 12V / 0.42A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS10-12 10.08 12V / 0.84A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS15-12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS5-15 4.95 15V / 0.33A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS10-15 10.05 15V / 0.67A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS15-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS5-24 5.52 24V / 0.23A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS10-24 10.08 24V / 0.42A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
KPS15-24 15.12 24V / 0.63A
Open Frame pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP