Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

PD

AC/DC Power supply
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
PD

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Caractéristiques

  • Wide range input (88-265VAC)
  • High efficiency 90% (typ)
  • Conducted EMC: EN60950, EN55022-B
  • CSA950, UL1950
  • N + 1 redundant parallel operation
  • High reliability
  • 1 year warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
PD 600-230-48 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Ce produit n'est plus disponible
PD 600-230-48/PO1 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Ce produit n'est plus disponible
PD 800A-230-48 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Ce produit n'est plus disponible
PD 800A-230-48/C01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Ce produit n'est plus disponible
PD 800A-230-48/P01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Ce produit n'est plus disponible
PD 800A-230-48/SC01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Ce produit n'est plus disponible
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP