Filtres CEM et Accessoires
FQA and FQB
20A, 40Vdc EMC Filters
Les filtres FQA réduisent les émissions conduites en mode commun et différentiel émanant des convertisseurs de commutation dc-dc. Cette gamme de filtres bénéficie des technologies TDK pour simplifier la conformité MILSTD-461 au niveau du système.
Les filtres FQB réduisent les émissions conduits générées par les convertisseurs de commutation dc-dc et contiennent en plus des circuits de suppression actifs pour bloquer les surtensions d'entrée et les transitoires. La série FQB simplifie la conformité des systèmes aux normes MIL-STD-461, MIL-STD-1275, RTCA/DO-160 et MIL-STD-704 par MIL-HDBK-704-8.
La conception en module encapsulé robuste et un choix d’embases thermiques font des modules FQA et FQB des filtres appropriés pour une utilisation dans une grande variété d'environnements sévères et exigeants.
Caractéristiques
- Filtering for Compliance to MIL-STD-461(F,G)
- Input Spike and Surge Suppression per MIL-STD-1275(D,E), MIL-STD-704(A-F) and RTCA/DO-160G (Sec 16-18)
- High Differential and Common Mode Noise Attenuation
- -55 to 115°C Temperature Range (M-Grade)
- Standard (S-Grade) or Enhanced Screening (M-Grade) Options
- Quarter Brick Size
- Suitable for use with TDK-Lambda's HQA series
Espace Nouveautés de TDK-Lambda
Des filtres de 20 A et 40 Vdc font appel à des circuits actifs pour protéger les convertisseurs DC-DC contre les impulsions brèves et les surtensions d’entrée
Lire l'Article
Des filtres CEM de 20 A - 40 Vdc simplifient la conformité MIL-STD-461 pour environnements exigeants
Lire l'Article
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/855707500_295x166.jpg
Les filtres FQA réduisent les émissions conduites en mode commun et différentiel émanant des convertisseurs de commutation dc-dc. Cette gamme de filtres bénéficie des technologies TDK pour simplifier la conformité MILSTD-461 au niveau du système.
Les filtres FQB réduisent les émissions conduits générées par les convertisseurs de commutation dc-dc et contiennent en plus des circuits de suppression actifs pour bloquer les surtensions d'entrée et les transitoires. La série FQB simplifie la conformité des systèmes aux normes MIL-STD-461, MIL-STD-1275, RTCA/DO-160 et MIL-STD-704 par MIL-HDBK-704-8.
La conception en module encapsulé robuste et un choix d’embases thermiques font des modules FQA et FQB des filtres appropriés pour une utilisation dans une grande variété d'environnements sévères et exigeants.