Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

DTM (Legacy)

40W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: DTM  
DTM (Legacy)

Intégrés dans des boîtiers en plastique robustes, les blocs d'alimentation externe DTM pour applications médicales affichent une puissance nominale disponible de 40 à 300 W et des tensions de sortie allant de 5 V à 54 V. Avec une consommation à vide inférieure à 0,15 W et un haut rendement, ces unités sont conformes aux Directives ErP et aux niveaux V et VI des normes du Département de l'Énergie des États-Unis (DoE).
 L’utilisation en Classe II (fonctionnement sans terre ni neuter) est disponible sur les modèles 65W, 110W & 300Wet sont appropriés pour les applications de soins médicaux à domicile.

Caractéristiques

  • ErP, CEC and EISA Compliant Models
  • Wide Range AC Input
  • Medical Certifications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
DTM65PW120C 60 12V / 5A
Enclosed Plug in Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
DTM65PW150C 60 15V / 4A
Enclosed Plug in Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
DTM65PW180C 65 18V / 3.6A
Enclosed Plug in Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
DTM65PW240C 65 24V / 2.8A
Enclosed Plug in Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
DTM65PW360C 65 36V / 1.8A
Enclosed Plug in Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
DTM65PW480C 65 48V / 1.35A
Enclosed Plug in Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Intégrés dans des boîtiers en plastique robustes, les blocs d'alimentation externe DTM pour applications médicales affichent une puissance nominale disponible de 40 à 300 W et des tensions de sortie allant de 5 V à 54 V. Avec une consommation à vide inférieure à 0,15 W et un haut rendement, ces unités sont conformes aux Directives ErP et aux niveaux V et VI des normes du Département de l'Énergie des États-Unis (DoE).
 L’utilisation en Classe II (fonctionnement sans terre ni neuter) est disponible sur les modèles 65W, 110W & 300Wet sont appropriés pour les applications de soins médicaux à domicile.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP