Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations Programmables

GENESYS+™ 1U Half rack

NOUVEAU MODÈLE1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
GENESYS+™ 1U Half rack

Les nouvelles séries d'alimentation programmable  Genesys + GH1kW et GH1.5kW demi rack, 1U, garanties cinq ans, peuvent fournir en sortie jusqu'à 1500W de puissance. A la fois la plus légère (3,5 kg) , et la plus dense en puissance dans sa catégorie, elle est disponible en demi rack .
Elle offre des tensions allant jusqu'à 600V et des courants de sortie jusqu'à 150A avec des modes de fonctionnement en tension constante, courant constant et puissance constante. Le contrôle de la tension et du slew rate, la génération et le stockage de formes d'onde arbitraires, la simulation de résistance interne et le contrôle de la luminosité d'affichage sont toutes des caractéristiques fournies en standard.
Plusieurs méthodes de téléprogrammation sont disponibles, ainsi que les interfaces LAN, USB , RS232 / RS485 et des interfaces analogiques isolées intégrées en standard .
Les options d'interface disponibles: IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT et plus encore prochainement.
Un système de parallélisation Maître / Esclave automatique unique et facile à configurer facilite leur utilisation  en parallèle.
Les modèles GH se connectent sur secteur monophasé 85-265Vac. 

Caractéristiques

  • Arbitrary Waveform Generation and Storage
  • Programmable Slew Rate Control
  • Constant Voltage, Constant Current and Constant Power Limit Operation
  • Internal Resistance Programming
  • Built-In LAN, USB, RS-232/RS-485 and Isolated Analogue Interfaces
  • Optional EtherCAT, Modbus-TCP and IEEE488 Interfaces
  • Blank Front Panel Option
  • 5 Year Warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
GH10-100 1000 10V / 100A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH10-150 1500 10V / 150A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
GH20-50 1000 20V / 50A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH20-75 1500 20V / 75A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
GH30-34 1020 30V / 34A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH30-50 1500 30V / 50A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
GH40-25 1000 40V / 25A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH40-38 1520 40V / 38A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
GH60-17 1020 60V / 17A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH60-25 1500 60V / 25A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
GH80-12.5 1000 80V / 12.5A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH80-19 1520 80V / 19A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
GH100-10 1000 100V / 10A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH100-15 1500 100V / 15A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
GH150-7 1050 150V / 7A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH150-10 1500 150V / 10A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
GH300-3.5 1050 300V / 3.5A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH300-5 1500 300V / 5A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
GH600-1.7 1020 600V / 1.7A
1U Rack Half wide Nouveau produit View PDF datasheet
GH600-2.6 1560 600V / 2.6A
1U Rack Half wide Produit courant View PDF datasheet
Légende : Nouveau produit Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des alimentations DC programmables de 1kW proposées au format d’un rack entier ou d’un demi-rack de large et de 1U de haut
Lire l'Article

Une interface EtherCAT dorénavant disponible sur les alimentations DC programmables
Lire l'Article

Nouvelle option d’interface ModBUS-TCP sur les dernières générations d’alimentations programmables DC
Lire l'Article

Des alimentations DC programmables demi-rack 1U fournissent une puissance de 1 500 W
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Les nouvelles séries d'alimentation programmable  Genesys + GH1kW et GH1.5kW demi rack, 1U, garanties cinq ans, peuvent fournir en sortie jusqu'à 1500W de puissance. A la fois la plus légère (3,5 kg) , et la plus dense en puissance dans sa catégorie, elle est disponible en demi rack .
Elle offre des tensions allant jusqu'à 600V et des courants de sortie jusqu'à 150A avec des modes de fonctionnement en tension constante, courant constant et puissance constante. Le contrôle de la tension et du slew rate, la génération et le stockage de formes d'onde arbitraires, la simulation de résistance interne et le contrôle de la luminosité d'affichage sont toutes des caractéristiques fournies en standard.
Plusieurs méthodes de téléprogrammation sont disponibles, ainsi que les interfaces LAN, USB , RS232 / RS485 et des interfaces analogiques isolées intégrées en standard .
Les options d'interface disponibles: IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT et plus encore prochainement.
Un système de parallélisation Maître / Esclave automatique unique et facile à configurer facilite leur utilisation  en parallèle.
Les modèles GH se connectent sur secteur monophasé 85-265Vac. 

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP