Alimentations Programmables

Genesys™ 2U

3.3kW and 5kW Rack Mount power supply

Garantie cinq ans, la série GenesysTM de 2U de haut peut fournir une puissance de 5 200 W, la plus haute densité de puissance disponible en configuration en rack de 2U. Elle délivre des tensions allant jusqu'à 600 V et des intensités pouvant atteindre 600 A. De nombreuses méthodes de programmation à distance sont disponibles, dont les interfaces RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option. À la commande, ces unités peuvent être configurées pour recevoir une entrée monophasée de 170 à 265 Vac (3,3 kW seulement), une entrée triphasée de 170 à 265 Vac ou une entrée triphasée de 342 à 460 Vac.

Bulletin d’information lié à la sécurité lors de l’Entretien et la Manutention des Produits

Caractéristiques

  • High Power Density up to 5kW in 2U
  • Wide Range Inputs
  • Active Power Factor Correction
  • Output Voltage up to 600V
  • Built in RS232/RS-485 Interface Standard
  • New! Global Commands for Serial RS232/RS-485 Interface
  • Auto-Re-Start/Safe-Start: User selectable
  • Last Setting Memory

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
GEN 8-400-1P230 3200 8V / 400A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 8-400-3P400 3200 8V / 400A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 8-600-3P400 4800 8V / 600A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 10-330-1P230 3300 10V / 330A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 10-330-3P400 3300 10V / 330A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 10-500-3P400 5000 10V / 500A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 15-220-1P230 3300 15V / 220A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 15-220-3P400 3300 15V / 220A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 16-310-3P400 4960 16V / 310A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 200-16.5-3P400 3300 16.5V / 200A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 20-165-3P400 3300 20V / 165A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN20-165-1P230 3300 20V / 165A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 20-250-3P400 5000 20V / 250A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 30-110-1P230 3300 30V / 110A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 30-110-3P400 3300 30V / 110A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 30-170-3P400 5100 30V / 170A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 40-85-1P230 3400 40V / 85A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 40-85-3P400 3400 40V / 85A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 40-125-3P400 5000 40V / 125A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 60-55-1P230 3300 60V / 55A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 60-55-3P400 3300 60V / 55A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 60-85-3P400 5100 60V / 85A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 80-42-1P230 3360 80V / 42A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 80-42-3P400 3360 80V / 42A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 80-65-3P400 5200 80V / 65A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 100-33-1P230 3300 100V / 33A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 100-33-3P400 3300 100V / 33A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 150-22-1P230 3300 150V / 22A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 150-22-3P400 3300 150V / 22A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 150-34-3P400 5100 150V / 34A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 200-16.5-IP230 3300 200V / 16.5A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 200-25-3P400 5000 200V / 25A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 300-11-1P230 3300 300V / 11A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 300-11-3P400 3300 300V / 11A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 400-13-3P400 5200 400V / 13A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 500-10-3P400 5000 500V / 10A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 600-5.5-1P230 3300 600V / 5.5A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 600-5.5-3P400 3300 600V / 5.5A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN 600-8.5-3P400 5100 600V / 8.5A
2U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

De nouveaux modèles d’alimentation pour élargir la gamme des Genesys™3,3 kW et 5 kW
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Garantie cinq ans, la série GenesysTM de 2U de haut peut fournir une puissance de 5 200 W, la plus haute densité de puissance disponible en configuration en rack de 2U. Elle délivre des tensions allant jusqu'à 600 V et des intensités pouvant atteindre 600 A. De nombreuses méthodes de programmation à distance sont disponibles, dont les interfaces RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option. À la commande, ces unités peuvent être configurées pour recevoir une entrée monophasée de 170 à 265 Vac (3,3 kW seulement), une entrée triphasée de 170 à 265 Vac ou une entrée triphasée de 342 à 460 Vac.

Bulletin d’information lié à la sécurité lors de l’Entretien et la Manutention des Produits

Plus de Ressources

PAGE TOP