Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iBF

12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
iBF

La série iBF est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de deuxième génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) compatibles avec le standard DOSA-2. La boucle de contrôle entièrement optimisée du produit présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charge dynamique, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 20,3 x 11,4 mm et délivre 12 A (50 % de plus que les modèles iBA) avec une entrée nominale de 3,3 V, 5 V ou 12 V, avec des niveaux de rendement atteignant 94,5 %.

Caractéristiques

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty










     

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iBF12012A007V-007-R 8.4 0.7V / 12A
Open Frame DOSA smt Produit courant Voir la documentation technique PDF
iBF12012A007V-007-R 14.4 1.2V / 12A
Open Frame DOSA smt Produit courant Voir la documentation technique PDF
iBF12012A007V-007-R 21.6 1.8V / 12A
Open Frame DOSA smt Produit courant Voir la documentation technique PDF
iBF12012A007V-007-R 30 2.5V / 12A
Open Frame DOSA smt Produit courant Voir la documentation technique PDF
iBF12012A007V-007-R 39.6 3.3V / 12A
Open Frame DOSA smt Produit courant Voir la documentation technique PDF
iBF12012A007V-007-R 60 5V / 12A
Open Frame DOSA smt Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Les convertisseurs DC-DC CMS de 3A à 20A de TDK-Lambda sont conformes à la norme DOSA 2e génération relative aux convertisseurs de point de charge (POL)
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série iBF est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de deuxième génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) compatibles avec le standard DOSA-2. La boucle de contrôle entièrement optimisée du produit présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charge dynamique, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 20,3 x 11,4 mm et délivre 12 A (50 % de plus que les modèles iBA) avec une entrée nominale de 3,3 V, 5 V ou 12 V, avec des niveaux de rendement atteignant 94,5 %.

Plus de Ressources

PAGE TOP