vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits  ››  TDK enrichit sa gamme HWS3000 ...

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK enrichit sa gamme HWS3000 avec un modèle à large plage d'entrée triphasée

En ligne : 24 Feb 2026

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'extension de sa gamme d'alimentations AC-DC programmables TDK-Lambda HWS3000 de 3 000 W avec le lancement du modèle HWS3000GT4. Désormais disponible avec une nouvelle option d'entrée triphasée à large plage de 340 à 528 Vac, ce modèle offre aux ingénieurs une plus grande flexibilité d'installation, une meilleure compatibilité avec les systèmes électriques industriels mondiaux et une résilience accrue dans les environnements électriques exigeants. Les tensions et courants de sortie nominaux restent entièrement programmables de zéro jusqu'à leurs valeurs maximales, permettant un contrôle précis et une intégration rapide au système pour une large gamme d'applications industrielles.

La programmation des sorties peut être réalisée via une interface série RS485 (protocole Modbus) ou des signaux analogiques 0-5 V ou 4-20 mA, permettant une connexion simple aux automates programmables (PLC), aux systèmes d'automatisation et aux équipements de test. Ces produits très compacts sont également dotés d'un ventilateur à vitesse variable avec un niveau sonore de 45 dB à moins de 70 % de charge et une température ambiante typique de 25 °C. La série HWS3000 convient à une large gamme d'applications, notamment les tests et mesures, la fabrication de semi-conducteurs, les amplificateurs RF, l'usinage laser, l'impression et les équipements industriels.

Le modèle HWS3000GT4 fournit 3 000 W à partir d'une tension d'entrée triphasée de 340 à 528 Vac. Six tensions de sortie nominales (24 V, 48 V, 60 V, 80 V, 130 V et 250 V) sont programmables pour couvrir une plage de tensions de 0 à 300 V. Disponible dans un boîtier compact de 270 x 150 x 61 mm, il est possible de connecter jusqu'à trois unités en série ou jusqu'à dix en parallèle, offrant ainsi des solutions évolutives pour répondre aux besoins en tension ou en courant plus élevés. La vitesse de variation de tension programmable numériquement, associée à des fonctions de surveillance telles que le temps de fonctionnement cumulé, les journaux d'erreurs et l'identification du produit, améliore le contrôle et le diagnostic du système. Il est à noter que la programmation numérique peut être effectuée hors tension, ce qui accroît la sécurité et l'efficacité de la configuration.

Une tension de veille de 5 V et 2 A, ainsi que des signaux marche/arrêt à distance, détection à distance, signal de défaut ventilateur et signal de bonne alimentation sont fournis en standard. Avec un rendement pouvant atteindre 93 %, l'échauffement interne est minimisé, garantissant un fonctionnement fiable dans un boîtier compact. Les modèles HWS3000 peuvent fonctionner à des températures ambiantes allant de -20 °C (démarrage à -40 °C) à +70 °C, avec une réduction de puissance linéaire de 50 °C à 50 % de charge à +70 °C. Une garantie de sept ans* et des températures de condensateurs électrolytiques conçues pour des performances optimales contribuent à une fiabilité à long terme. Les bornes de sortie peuvent être configurées pour des connexions horizontales ou verticales, offrant ainsi une plus grande flexibilité d'installation.

Des versions renforcées du HWS3000 sont disponibles avec l'option /HD, qui comprend un revêtement double face du circuit imprimé et est conçue pour satisfaire les exigences de la norme MIL-STD-810G en matière de chocs et de vibrations dans les environnements difficiles. De plus, l'option /RF permet d'inverser le sens du flux d'air afin de s'adapter aux besoins du système final.

L'isolation entre l'entrée et la sortie est de 3 000 Vac, entre l'entrée et la terre de 2 000 Vac et entre la sortie et la terre de 1 500 Vac. Le courant de fuite est inférieur à 0,85 mA et l'altitude maximale de fonctionnement, de transport et de stockage est de 5 000 m (2 000 m pour la norme IEC/EN 62477-1).

Les certifications de sécurité incluent les normes IEC/EN/UL 62368-1 et IEC/EN 62477-1 (OVC III) avec marquage CE/UKCA pour les directives Basse Tension, EMC et RoHS. Ces unités sont conformes aux normes EN55032-A, EN55011-A et FCC-A relatives aux émissions conduites et rayonnées. Cette série est également conforme aux normes EN 61000-3-2 pour les harmoniques et IEC 61000-4 concernant l'immunité.

-----

Principales applications

  • Tests et mesures, fabrication de semi-conducteurs, amplificateurs RF, usinage laser, impression, et équipements industriels

Principales caractéristiques et avantages

  • Programmation numérique ou analogique (CV/CC)
  • Fonctionnement en série et/ou en parallèle
  • Encombrement réduit : 270 x 150 x 61 mm
  • Modèles à entrée monophasée et triphasée

Further information on the products can be found under https://product.tdk.com/en/power/hws-g

Téléchargements

PAGE TOP

PAGE TOP