Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iQP

DC-DC Converter
Attention, ce produit a été abandonné. Nous vous recommandons: iQL  
iQP

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caractéristiques

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iQP48100A012V-001-R 120 1.2V / 100A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQP48090A015V-001-R 135 1.5V / 90A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQP48085A018V-001-R 153 1.8V / 85A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQP48080A025V-001-R 200 2.5V / 80A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQP48070A033V-001-R 231 3.3V / 70A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQP48050A050V-001-R 250 5V / 50A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQP48021A120V-001-R 252 12V / 21A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQP48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP