Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

PAH

29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
PAH

Avec un encombrement standard d'une demi-brique (Half Brick), les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 29 W à 451 W de la série PAH de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 2,5 V à 48 V. Cette grande série de modules régulés disposent de larges plages d'entrées avec des entrées nominales de 24 V et 48 V, ainsi que les fonctions de télérégulation (Senses), de réglage des sorties et de mise en marche/à l'arrêt à distance.

Caractéristiques

  • Wide range product family
  • Compact ‘half-brick’ module
  • Wide input range
  • No minimum load
  • Adjustable output voltage
  • Remote on/off
  • Remote sense (single output)

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
PAH300S-24-12 300 12V / 25A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAH300S-48-12 300 12V / 25A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAH350S-48-12 350.4 12V / 29.2A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAH300S-24-28 308 28V / 11A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAH300S-48-28 308 28V / 11A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAH350S-48-28 350 28V / 12.5A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAH350S24-28 350 28V / 12.5A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAH450S-48-28 448 28V / 16A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAH350S24-48 350 48V / 7.3A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAH450S-48-48 451.2 48V / 9.4A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Avec un encombrement standard d'une demi-brique (Half Brick), les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 29 W à 451 W de la série PAH de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 2,5 V à 48 V. Cette grande série de modules régulés disposent de larges plages d'entrées avec des entrées nominales de 24 V et 48 V, ainsi que les fonctions de télérégulation (Senses), de réglage des sorties et de mise en marche/à l'arrêt à distance.

Plus de Ressources

PAGE TOP