Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

CUS250/LD

Single Output 250W Low Profile Power Supplies
CUS250/LD

Conçu pour les applications industrielles légères, la signalisation par LED, les équipements informatiques, de broadcasting et les matériels de test et de mesure, le CUS250LD à bas profil (30 mm) peut fournir 250 W sans requérir de refroidissement par air forcé. La série est disponible avec les tensions de sortie nominales de 3,3 V, 4,2 V, 5 V, 12 V ou 24 Vdc, toutes avec une plage de réglage par l'utilisateur de ±10 %.

Caractéristiques

  • High efficiency up to 90%
  • Compact convection cooled device
  • 30mm high
  • Wide range AC input
  • Convection cooled
  • High grade component selection
  • 3 year warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
CUS250LD-3 165 3.3V / 50A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS250LD-4 210 4.2V / 50A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS250LD-5 250 5V / 50A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS250LD-12 252 12V / 21A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS250LD-24 252 24V / 10.5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Compacité, haute efficacité et plage d'entrée C.A. étendue caractérisent les blocs d'alimentation 250 W à refroidissement par convection
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Conçu pour les applications industrielles légères, la signalisation par LED, les équipements informatiques, de broadcasting et les matériels de test et de mesure, le CUS250LD à bas profil (30 mm) peut fournir 250 W sans requérir de refroidissement par air forcé. La série est disponible avec les tensions de sortie nominales de 3,3 V, 4,2 V, 5 V, 12 V ou 24 Vdc, toutes avec une plage de réglage par l'utilisateur de ±10 %.

Plus de Ressources

PAGE TOP