Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

ZWS-BAF

50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
ZWS-BAF

Les blocs d'alimentation ZWS-BAF sans boîtier de nouvelle génération sont désormais disponibles dans cinq niveaux de puissance, 50 W, 75 W, 100 W et 150 V ainsi qu'une version plus puissante de 300 W. Cette série bénéficie à la fois des caractéristiques du refroidissement par convection et par air forcé et est couverte par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Caractéristiques

  • Universal Input (85 - 265VAC)
  • Power Factor Corrected
  • Convection Cooled
  • 5 year warranty
  • Compact Design

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
ZWS50BAF-3 33 3.3V / 0A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS75BAF-3 49.5 3.3V / 15A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS100BAF-3 66 3.3V / 20A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS150BAF-3 99 3.3V / 30A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS50BAF-5 50 5V / 10A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS75BAF-5 75 5V / 15A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS100BAF-5 60 5V / 20A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS150BAF-5 150 5V / 30A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS50BAF-12 51.6 12V / 4.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS75BAF-12 75 12V / 6.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS100BAF-12 102 12V / 8.5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS150BAF-12 150 12V / 12.5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS300BAF-12 300 12V / 25A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS50BAF-15 52.5 15V / 3.5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS75BAF-15 75 15V / 5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS150BAF-15 150 15V / 10A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS300BAF-15 300 15V / 20A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS100BAF-15 100.5 16V / 6.7A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS50BAF-24 50.4 24V / 2.1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS75BAF-24 76.8 24V / 3.2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS100BAF-24 103.2 24V / 4.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS150BAF-24 151.2 24V / 6.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS300BAF-24 300 24V / 12.5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS300BAF-36 302.4 36V / 8.4A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS50BAF-48 52.8 48V / 1.1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS75BAF-48 76.8 48V / 1.6A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS100BAF-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS150BAF-48 153.6 48V / 3.2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS300BAF-48 302.4 48V / 6.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des modèles à basse tension de sortie sont ajoutés à la gamme ZWS300BAF
Lire l'Article

300W model augments ZWS-BAF series of AC-DC power supplies
Lire l'Article

TDK-Lambda intègre deux nouveaux modèles 50 W et 75 W à sa gamme d’alimentations ZWS-BAF
Lire l'Article

100W and 150W PCB power supplies – ZWS-BAF series from TDK-Lambda
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les blocs d'alimentation ZWS-BAF sans boîtier de nouvelle génération sont désormais disponibles dans cinq niveaux de puissance, 50 W, 75 W, 100 W et 150 V ainsi qu'une version plus puissante de 300 W. Cette série bénéficie à la fois des caractéristiques du refroidissement par convection et par air forcé et est couverte par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Plus de Ressources

PAGE TOP