Alimentations AC-DC

NV-Power Modular

Modular Chassis mount AC-DC Power supply

Les modèles NV350 et NV700 sont les blocs d'alimentation modulaire de 5ème génération de TDK-Lambda. Un outil en ligne de sélection des produits détermine la meilleure combinaison de modules, convertisseurs et option en fonction des besoins de l'utilisateur ; un bloc d'alimentation à haut rendement peut alors être rapidement assemblé au moyen d'éléments préfabriqués. Ce dispositif couvre des niveaux de puissance de 350 à 1 150 W et des tensions pouvant atteindre 64 V (ou plus si les sorties sont montées en série).

Caractéristiques

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 8 modular outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
NV32253M 350 5V / 40A
3.3V / 40A
12V / 13A
12V / 4A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV72228F 700 12V / 20A
12V / 20A
5V / 40A
3.3V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV3224YX 350 5V / 40A
15V / 13A
15V / 4A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV32252K 350 5V / 40A
12V / 13A
12V / 4A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV32625G 350 24V / 10A
5V / 40A
12V / 13A
12V / 4A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV7222TB 700 24V / 10A
12V / 20A
5V / 40A
12V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV722CG7 700 12V / 13A
12V / 15A
24V / 18.75A
5V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV7222RJ 700 15V / 20A
5V / 40A
5V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV7222S5 700 12V / 20A
12V / 20A
5V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV324BFS 350 12V / 29.2A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV722CH6 450 12V / 37.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV7Y027T 832.8 24V / 34.7A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV7Y026S 900 48V / 18.75A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Lire l'Article

TDK-Lambda’s NV350 modular power supplies meet latest medical approvals
Lire l'Article

Les alimentations modulaires NV700 de TDK-Lambda sont conformes aux dernières évolutions des normes médicales
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les modèles NV350 et NV700 sont les blocs d'alimentation modulaire de 5ème génération de TDK-Lambda. Un outil en ligne de sélection des produits détermine la meilleure combinaison de modules, convertisseurs et option en fonction des besoins de l'utilisateur ; un bloc d'alimentation à haut rendement peut alors être rapidement assemblé au moyen d'éléments préfabriqués. Ce dispositif couvre des niveaux de puissance de 350 à 1 150 W et des tensions pouvant atteindre 64 V (ou plus si les sorties sont montées en série).

Plus de Ressources

PAGE TOP