Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Les alimentations modulaires Vega-Lite emploient une sélection de modules Vega qui permet d'augmenter la puissance de sortie de 550 à 750/900 W. Tout comme la série Vega, une charge minimale n'est pas nécessaire et cinq modules au total peuvent être choisis pour fournir de une à dix sorties. Les certifications IEC 62368-1 et 60601-1 (médicale) sont disponibles avec de nombreuses options de signaux de contrôle et deux options de courant de fuite à la terre.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega-Lite (up to 11 outputs) |
550W
(Low line) 900W (High line) |
1.8V - 56V / 60A | Enclosed | Faire une demande |
|
| Part number | |
|---|---|
| Vega-Lite (up to 11 outputs) | |
| Power |
550W
(Low line) 900W (High line) |
| Outputs | 1.8V - 56V / 60A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Faire une demande |
| View PDF datasheet |
|
| Demander un devis / échantillon | |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
TDK-Lambda’s Vega modular power supplies meet latest medical approvals
Lire l'Article