Alimentations AC-DC

Vega

Vega Power, Modular Solutions

Les unités d'alimentation modulaire série Vega de 450, 650 et 900 W de TDK-Lambda sont entièrement configurables et dotées de une à dix sorties réglables. Elles peuvent accueillir jusqu'à 5 modules de sorties simples ou doubles, avec des tensions de sortie allant de 1,8 V à 64 V et des intensités pouvant atteindre 120 A. Aucune charge minimale n'est nécessaire et les signaux d'inhibition, AC Fail, partage du courant et Power Good sont disponibles en option. Les certifications IEC 60950-1 et 60601-1 (médicale) sont disponibles avec de nombreuses options de refroidissement et de courant de fuite à la terre.

Caractéristiques

  • Power Density 5.8W/cu in
  • 450 watts to 900 watts
  • 1-10 fixed or adjustable  modular o/ps
  • Output voltages - 1.8-64 V full overlap
  • Output current - 1A-120A
  • Cooling - System air/End fan/Reverse fan
  • Signal options - Mains fail, Global inhibit, Output good, Output inhibit
  • Medical and Industrial safety approvals

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
V6G0831 650 3.3V / 35A
5V / 60A
12V / 10A
12V / 6A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V6G0740 650 24V / 25A
3.3V / 60A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V4G01S7 450 12V / 10A
24V / 4.5A
12V / 12A
5V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V4G02N5 450 12V / 10A
12V / 6A
5V / 60A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V4G035R 450 24V / 6A
5V / 60A
12V / 12A
12V / 12A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V4G036S 450 24V / 6A
5V / 60A
12V / 10A
12V / 6A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V6005DX 650 24V / 6A
5V / 60A
12V / 10A
12V / 6A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V6G0853 650 24V / 10A
5V / 60A
12V / 10A
12V / 6A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V6G05H7 650 5V / 25A
5V / 60A
24V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V6G0842 650 12V / 18A
5V / 60A
12V / 12A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V6G0820 650 12V / 18A
5V / 60A
12V / 18A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V4G034Q 300 5V / 60A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V6G062W 475 5V / 95A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V4G01JZ 450 12V / 37.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V4G01HY 360 24V / 15A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V4G033P 448.8 24V / 18.7A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V6G04PC 600 24V / 25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V9003MX 864 24V / 36A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V6G05XN 648 36V / 18A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
V9003HW 864 48V / 18A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

TDK-Lambda’s Vega modular power supplies meet latest medical approvals
Lire l'Article

Looking to the stars and beyond
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les unités d'alimentation modulaire série Vega de 450, 650 et 900 W de TDK-Lambda sont entièrement configurables et dotées de une à dix sorties réglables. Elles peuvent accueillir jusqu'à 5 modules de sorties simples ou doubles, avec des tensions de sortie allant de 1,8 V à 64 V et des intensités pouvant atteindre 120 A. Aucune charge minimale n'est nécessaire et les signaux d'inhibition, AC Fail, partage du courant et Power Good sont disponibles en option. Les certifications IEC 60950-1 et 60601-1 (médicale) sont disponibles avec de nombreuses options de refroidissement et de courant de fuite à la terre.

Plus de Ressources

PAGE TOP