Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

JWT

75W - 100W Triple output industrial power supplies

Certifiée conforme à VDE 0160, norme pour équipements électroniques utilisés dans les installations électriques de puissance, la série JWT est idéale pour les applications industrielles. D'une fiabilité éprouvée, ces blocs d'alimentation fermés à triple sortie de 75 W et 100 W bénéficient d'une garantie de cinq ans. Les modèles JWT sont fournis avec un couvercle et un bornier à vis et sont conformes aux normes pour les compatibilités électromagnétiques par rayonnement et conduction de la classe B.

Caractéristiques

  • Triple Output
  • Universal Input
  • Remote On/Off Signal
  • PFC EN61000-3-2 Compliant

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
JWT 75-5FF 75 5V / 8A
15V / 3.2A
-15V / 0.5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 75-5FF/_A 75 5V / 8A
15V / 3.2A
-15V / 0.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 100-5FF 100 5V / 13A
15V / 4.5A
-15V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 100-5FF/_A 100 5V / 13A
15V / 4.5A
-15V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 75-522 75 5V / 8A
12V / 4A
-12V / 0.5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 75-522/_A 75 5V / 8A
12V / 4A
-12V / 0.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 100-522 100 5V / 13A
12V / 5.5A
-12V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 100-522/_A 100 5V / 13A
12V / 5.5A
-12V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 75-525 75 5V / 8A
12V / 4A
-5V / 0.5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 75-525/_A 75 5V / 8A
12V / 4A
-5V / 0.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 100-525 100 5V / 13A
12V / 5.5A
-5V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
JWT 100-525/_A 100 5V / 13A
12V / 5.5A
-5V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Certifiée conforme à VDE 0160, norme pour équipements électroniques utilisés dans les installations électriques de puissance, la série JWT est idéale pour les applications industrielles. D'une fiabilité éprouvée, ces blocs d'alimentation fermés à triple sortie de 75 W et 100 W bénéficient d'une garantie de cinq ans. Les modèles JWT sont fournis avec un couvercle et un bornier à vis et sont conformes aux normes pour les compatibilités électromagnétiques par rayonnement et conduction de la classe B.

Plus de Ressources

PAGE TOP