Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
En ligne : 10 Sep 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction des alimentations AC-DC programmables HWS3000 de 3000 watts de la marque TDK-Lambda dans un boîtier de 270 x 150 x 61 mm. Les tensions nominales de sortie (24V, 48V, 60V ou 130V) et les courants de sortie sont entièrement programmables (CV/CC) de zéro à leur valeur maximale. La série HWS3000 est disponible avec une entrée monophasée 85 - 265Vac ou triphasée 170 - 265Vac.
La programmation de la sortie peut être réalisée à l'aide d'une interface série RS485 (protocole MODBus) ou de signaux analogiques 1 - 5V ou 4 - 20mA. Ces produits très compacts sont également équipés d'un ventilateur à vitesse variable avec un bruit audible typique de 45 dB pour une charge <70%, et une température ambiante de 25°C. Les alimentations peuvent être utilisées dans une large gamme d'applications, y compris les tests et mesures, la fabrication de semi-conducteurs, les amplificateurs RF, l'usinage laser, l'impression et l'équipement industriel.
La HWS3000G fournit 1500W avec une tension d'entrée monophasée en ligne basse (85 à 132Vac) et 3000W en ligne haute (170 à 265Vac). La HWS3000GT fournit 3000 watts à partir d'une tension d'entrée triphasée de 170 à 265Vac. Quatre tensions de sortie nominales, 24V, 48V, 60V et 130V, peuvent être programmées pour fournir 0 - 28,8V, 0 - 52,8V, 0 - 66V et 0 - 156V. Il est possible de connecter jusqu'à trois unités en série ou dix unités en parallèle. La vitesse de balayage de la tension de sortie est programmable et contrôlable numériquement, de même que les informations concernant le temps de fonctionnement cumulé, le journal des défaillances et les caractéristiques d'identification du produit. La programmation numérique peut être effectuée sans mettre l'alimentation sous tension.
Une tension de veille de 5V 2A, des signaux de marche/arrêt à distance, de détection à distance, de défaillance du ventilateur et de bon fonctionnement de l'alimentation sont fournis en standard. Avec des rendements allant jusqu'à 93 %, l'échauffement interne est réduit, ce qui permet un fonctionnement fiable dans un boîtier compact. Les modèles HWS3000 peuvent fonctionner à des températures ambiantes de -20°C (démarrage à -40°C) et jusqu'à +70°C, avec un déclassement linéaire de 50°C à 50 % de la charge à +70°C. Les deux modèles bénéficient d'une garantie de sept ans et les températures des condensateurs électrolytiques ont été évaluées de manière à garantir une longue durée de vie. Les bornes de sortie sont configurables par l'utilisateur pour des connexions horizontales ou verticales.
L'isolation entre l'entrée et la sortie est de 3000Vac, de 2000Vac entre l'entrée et la terre, et de 1500Vac entre la sortie et la terre. Le courant de fuite est <0,85mA et l'altitude maximale de fonctionnement, de transport et de stockage est de 5000m (2000m pour la norme IEC/EN62477-1).
Les certifications de sécurité comprennent IEC/EN/UL 62368-1 et IEC/EN62477-1 (OVC III) avec le marquage CE/UKCA pour les directives de basse tension, EMC et RoHS. Les dispositifs sont conformes aux normes EN55032A, EN55011-A et FCC-A pour les émissions conduites et rayonnées. La série est également conforme aux normes d'harmoniques EN 61000-3-2 et d'immunité IEC 61000-4.
De plus amples informations sur les produits sont disponibles à l'adresse suivante: https://www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/hws3000g