La série d'alimentations programmables GenesysTM 15 kW 3 U s'enrichit de modèles à courant élevé de 30, 40, et 50 V

En ligne : 23 Sep 2015

TDK Corporation annonce l'introduction de trois nouveaux modèles dans la série Genesys™ d'alimentations DC programmables de TDK-Lambda. Cette série est désormais disponible avec des tensions de sortie de 30 V à 500 A, 40 V à 375 A et 50 V à 300 A, pour une puissance de sortie de 15 kW. Ces unités d'alimentation à courant plus élevé répondent aux besoins des applications des marchés OEM, industriel, aéronautique et ATE (systèmes de tests automatiques), notamment pour : les tests de semi-conducteurs et tests automobiles, le déverminage et les tests de composants, ou l'alimentation des électro-aimants.
 
Couverts par une garantie de cinq ans, les modèles à courant élevé Genesys™ de TDK-Lambda présentent les mêmes caractéristiques et dimensions compactes (une hauteur de 3 U pour 19 ” (483 mm de large) que les modèles 15 kW de 60 V à 600 V existants. Ces unités peuvent fonctionner en mode courant constant ou tension constante. Elles acceptent des tensions d'entrée triphasées de 400 Vac ou 480 Vac, avec correction passive du facteur de puissance.
 
Il est possible de configurer des systèmes d'alimentation plus puissants à l'aide du mode « avancé » de fonctionnement en parallèle maître/esclave. Celui-ci configure l'unité maître de manière à ce qu'elle constitue le seul point de programmation, de mesure et d'état du courant total du circuit en parallèle. Quatre unités peuvent donc fonctionner comme une seule alimentation de 60 kW, offrant ainsi une plus grande souplesse aux concepteurs de systèmes.
 
L'interface numérique multipoint RS-232/RS-485 de 16 bits intégrée est commune à l'ensemble de la gamme Genesys™. Elle permet de contrôler jusqu’à trente-et-une alimentations en série sur la ligne de communication RS485.
 
D’autres interfaces numériques et analogiques sont proposées en option, notamment les interfaces numériques multipoints LAN (compatible avec la norme LXI de classe C) et IEEE (compatible avec les normes IEEE488.2 et SCPI), qui comprennent un grand choix de pilotes d'instruments tels que NI LabVIEW et NI LabWindows™. Les options d'interfaces de programmation ou de contrôle analogiques isolées incluses font appel à la commande par tension de 0-5 V/0-10 V ou par courant de 4-20 mA.
 
Les fonctionnalités de sécurité incluses, communes à tous les modèles de la gamme Genesys™, comprennent le démarrage sécurisé et le redémarrage automatique, la mémorisation des derniers paramètres, ainsi que des fonctions de protection intégrées. En configuration de démarrage sécurisé, l’alimentation revient aux derniers paramètres de fonctionnement après une coupure de courant, mais la sortie est désactivée. Avec le redémarrage automatique, elle revient aux derniers paramètres de fonctionnement utilisés après une coupure de courant. La mémorisation des derniers paramètres permet notamment de conserver la tension et le courant de sortie, l’activation ou la désactivation de la sortie, le niveau d'OVP et d'UVL, le repli, ou encore le mode de démarrage à chaque séquence de coupure de l'entrée AC. Parmi les fonctions de protection intégrées figurent notamment la protection contre les surtensions (OVP), la limite de sous-tension (UVL), la protection par repli (FOLD), et la protection contre les surtempératures (OTP).
 
Portant le marquage CE conformément à la directive « basse tension », la série d'alimentations GenesysTM 15 kW 3 U respecte les spécifications relatives aux interférences électromagnétiques conduites et rayonnées prévues aux normes EN55011A et FCC, partie 15J, classe A. Elle bénéficie en outre des homologations de sécurité UL60950-1 et EN60950-1.
 

PAGE TOP