Un modèle 600 W complète la série Z+ d’alimentations DC programmables haute tension

En ligne : 10 Feb 2015

TDK Corporation annonce l’introduction des modèles d'une puissance de 600 W dans sa série TDK-Lambda Z+ d'alimentations DC programmables haute tension, complétant ainsi un vaste projet de développement de produits. Comme pour les modèles 200 W, 400 W et 800 W, ces modèles 600 W sont disponibles avec une tension de sortie pouvant atteindre 160, 320 ou 650 Vdc et bénéficient d'une garantie de cinq ans. L'ensemble de la série Z+ comprend maintenant quatre niveaux de puissance, huit tensions de sortie et convient parfaitement à toute une gamme d'applications, dont les procédés de dépôt électrolytiques, les véhicules téléguidés et les systèmes automatiques de test, ainsi qu'à l'utilisation générale dans les laboratoires et l'industrie.
 
Tous les modèles de la série Z+ proposent la même gamme de fonctionnalités : ils acceptent une tension d'entrée de 85 à 265 Vac et peuvent travailler en mode tension constante ou courant constant. Un rack 19 pouces, en option, peut accueillir jusqu'à 6 des unités de taille 2U. Ils peuvent être mis en parallèle dans une configuration maître-esclave pour fournir plus de puissance pour les systèmes les plus exigeants.
 
Tous les modèles sont programmables à partir du panneau avant ou à distance au moyen des interfaces USB, RS232 / RS485 ou de commande analogique intégrées. Des interfaces de programmation LAN, GPIB (IEEE488) et analogiques isolées sont également proposées en option. Marquée CE au titre de la directive CEM et conforme aux directives DBT (basse tension) et RoHS, la série Z+ haute tension est conforme aux normes EN55022/EN55024 et IEC/EN61326-1 relatives aux interférences électromagnétiques conduites (FCC partie-15-B et VCCI-B) et rayonnées (FCC partie-15-A et VCCI-A). L’homologation en matière de sécurité inclut notamment la norme UL/EN/IEC61010-1. De plus, la série Z+ haute tension est conçue pour satisfaire la norme UL/EN60950-1.

PAGE TOP