Modules convertisseurs DC-DC de puissance refroidis par conduction pour applications de bus HVDC

En ligne : 27 Mar 2014

TDK Corporation annonce l’achèvement du développement de sa série TDK-Lambda PH-A280 de modules d’alimentation DC-DC pour fortes tensions en entrée, qui prennent la suite des bien connues séries PH-S280 et PH-F280. Deux fois plus petits que ses prédécesseurs, ces nouveaux modules sont de 5 % plus efficaces (jusqu’à 90% de rendement).

La limite de tension maximale en entrée a été portée à 425 Vdc, permettant ainsi au module PH-A280 de répondre aux besoins d’une architecture d’alimentation 380 Vdc émergente pour les centres de données et les installations de télécommunications, dans lesquels le recours à des tensions supérieures permet de limiter les pertes. L’Union Internationale des Télécommunications (UIT), le Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T) et la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) introduisent actuellement des réglementations en matière de spécification des dispositifs, de configuration des systèmes, de sécurité et de spécification des composants et des dispositifs.

Refroidis par conduction, les modules de cette nouvelle série se prêtent parfaitement à de multiples applications dans les domaines de l’industrie et des énergies renouvelables, notamment pour les équipements extérieurs refroidis par eau, scellés hermétiquement, sans ventilateur ou de taille compacte.

Proposés dans des puissances de sortie de 50 à 150 W à des tensions de sortie de 5, 12, 24 et 48 Vdc (ajustables à ±20 %), les modules PH-A280 sont au format industriel quart de brique (37,2 x 12,7 x 58,3 mm). Conformes aux normes de sécurité telles que la norme UL/CSA/EN 60950-1 et marqués CE dans le respect des directives relatives aux basses tensions (DBT) et RoHS, les produits de la série PH-A280 sont garantis cinq ans.

PAGE TOP