Une interface EtherCAT dorénavant disponible sur les alimentations DC programmables

En ligne : 09 Jan 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout d'une interface EtherCAT en option à tous les modèles d'alimentations DC programmables série GENESYS+™. EtherCAT est une version standard industrielle d'Ethernet pour la technologie d'automatisation de commande. Il offre davantage de sécurité de fonctionnement, une meilleure flexibilité, une plus grande facilité d'utilisation, une réduction des coûts et des temps de réponse plus rapides. L'option EtherCAT peut être utilisée pour programmer, mesurer et contrôler à distance l'état de l'alimentation sur un réseau EtherCAT.

EtherCAT offre également jusqu’à 7 modes de fonctionnement disponibles pour les utilisateurs, intégrant les interfaces déjà disponibles LAN, RS-232/RS-485, USB, analogiques isolées et distantes, ModBUS-TCP et le panneau avant (local). L’alimentation GENESYS+™ peut toujours être commandée à distance grâce à l'interface EtherCAT au cours d’une commande via l'interface analogique isolée et distante ou via le panneau avant.

Un fichier XML EtherCAT ESI (EtherCAT Slave Information) peut être téléchargé depuis le programme d’installation de l'application. La connexion s’effectue grâce à deux connecteurs Ethernet RJ-45 blindés situés sur le panneau arrière. Des pilotes sont fournis dans le progiciel.


EtherCAT® is a registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.

PAGE TOP